Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1613540 |
1613541 |
1613543 |
1619034 |
1619035 |
1619036 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Nombre de broches | Type de montage | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 14 | 82 jours | [Autre] fixation verticale | 17 | M18 x 0.75 | Fiche mâle | Montage sur panneau avant | |||
22.92 € | 8 | 82 jours | [Autre] fixation verticale | 17 | M20 x 1.5/10 | Fiche mâle | Montage mural arrière | |||
23.34 € | 8 | 82 jours | [Droit] vertical | 17 | M20 x 1.5/10 | Prise femelle | Montage mural arrière | |||
24.55 € | 8 | 93 jours | [Autre] fixation verticale | 8 | M20 x 1.5/10 | Fiche mâle | Montage mural arrière | |||
24.55 € | 8 | 93 jours | [Droit] vertical | 8 | M20 x 1.5/10 | Prise femelle | Montage mural arrière | |||
12.99 € | 15 | 93 jours | [Droit] vertical | 8 | M18 x 0.75 | Prise femelle | Montage sur panneau avant |
Loading...
Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 | Courant de test(A) | Chaque contact d'alimentation : 3.6 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 60V/AC/DC | Couleur | Argent | Matériau du boîtier | Métal |
Connexion (composants) | Serti | Type de filetage côté connexion | M17 | Type de joint | Speedcon |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Nombre de broches
Type de montage
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles