Connecteur de câble M23, prise femelle, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1619481
1619489
1619498
1619502
1619506
1619512
1619520
1619524
1619528
1619532
1619539
1619547
1619569
1619573
1619577
1619583
1619591
1619595
1619599
1619603
1619637
1619645
1619649
1619653
1619657
1619700
1619708
1619714
1619718
1619722
1619728
1619736
1619740
1619744
1619748
1619754
1619762
1619766
1619770
1619774
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'âme
(mm)
Nombre de broches Courant de test
(A)
Tension nominale

17.79 €

11 79 jours 10 - 14.517Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

18.06 €

11 54 jours 10 - 14.512Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

17.79 €

11 79 jours 10 - 14.58 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DC

18.06 €

11 79 jours 10 - 14.57Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

18.06 €

11 68 jours 10 - 14.56Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

18.06 €

11 54 jours 6 - 1017Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

18.16 €

11 68 jours 6 - 1012Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

18.06 €

11 54 jours 6 - 108 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DC

18.16 €

11 54 jours 6 - 107Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

18.06 €

11 68 jours 6 - 106Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

18.16 €

11 54 jours 4 - 617Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

18.16 €

11 68 jours 4 - 612Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

18.16 €

11 68 jours 4 - 68 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DC

18.32 €

10 68 jours 4 - 67Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

18.16 €

11 68 jours 4 - 66Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

18.16 €

11 68 jours 3 - 14.517Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

18.32 €

10 68 jours 3 - 14.512Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

18.16 €

11 68 jours 3 - 14.58 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DC

18.32 €

10 68 jours 3 - 14.57Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

18.32 €

10 68 jours 3 - 14.56Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

16.21 €

12 68 jours 10 - 14.517Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

16.21 €

12 68 jours 10 - 14.512Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

16.21 €

12 68 jours 10 - 14.58 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DC

16.21 €

12 68 jours 10 - 14.57Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

16.21 €

12 68 jours 10 - 14.56Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

16.21 €

12 68 jours 6 - 1017Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

16.32 €

12 68 jours 6 - 1012Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

16.21 €

12 68 jours 6 - 108 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DC

16.32 €

12 68 jours 6 - 107Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

16.32 €

12 68 jours 6 - 106Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

16.32 €

12 68 jours 4 - 617Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

16.42 €

12 54 jours 4 - 612Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

16.32 €

12 68 jours 4 - 68 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DC

16.42 €

12 68 jours 4 - 67Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

16.42 €

12 68 jours 4 - 66Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

16.42 €

12 68 jours 3 - 14.517Chaque contact électrique 8150V/AC/DC

16.63 €

11 68 jours ----

16.42 €

12 68 jours 3 - 14.58 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DC

16.63 €

11 68 jours 3 - 14.57Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

16.42 €

12 68 jours 3 - 14.56Chaque contact électrique 20300V/AC/DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP67 Niveau de contamination 3
Couleur Argent Matériau du boîtier Métal Connexion (composants) Serti
Type de filetage côté connexion M23 Type de connecteur Prise femelle Type de joint Speedcon
Type (divers) Blindé

Assistance technique