Connecteur M23, montage à bride

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1619958
1619959
1619966
1619967
1619970
1619971
1619986
1619987
1619990
1619991
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de broches Courant de test
(A)
Tension nominale Type de connecteur

8.37 €

22 68 jours 17Chaque contact électrique 8150V/AC/DCFiche mâle à manchon

7.95 €

23 68 jours 17Chaque contact électrique 8150V/AC/DCPrise femelle à manchon

7.77 €

24 68 jours 12Chaque contact électrique 8150V/AC/DCFiche mâle à manchon

8.06 €

23 68 jours 12Chaque contact électrique 8150V/AC/DCPrise femelle à manchon

7.92 €

23 68 jours 8 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DCFiche mâle à manchon

7.95 €

23 86 jours 8 + 1Chaque contact électrique 8300V/AC/DCPrise femelle à manchon

8.04 €

23 68 jours 7Chaque contact électrique 20300V/AC/DCFiche mâle à manchon

8.07 €

23 68 jours 7Chaque contact électrique 20300V/AC/DCPrise femelle à manchon

8.04 €

23 68 jours 6Chaque contact électrique 20300V/AC/DCFiche mâle à manchon

8.04 €

23 68 jours 6Chaque contact électrique 20300V/AC/DCPrise femelle à manchon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction broches droites Indice IP IP67 Niveau de contamination 3
Couleur Argent Matériau du boîtier Métal Connexion (composants) Serti
Type de filetage côté connexion M23 Type de joint Speedcon

Assistance technique