Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1619779 |
1619780 |
1619787 |
1619788 |
1619791 |
1619841 |
1619844 |
1619845 |
1619848 |
1619849 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connection direction | Nombre de broches | Courant de test (A) | Tension nominale | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 16 | 68 jours | [Autre] fixation verticale | 17 | Chaque contact électrique 8 | 150V/AC/DC | Fiche mâle | |||
11.62 € | 16 | 68 jours | [Droit] vertical | 17 | Chaque contact électrique 8 | 150V/AC/DC | Prise femelle | |||
11.46 € | 16 | 68 jours | [Autre] fixation verticale | 12 | Chaque contact électrique 8 | 150V/AC/DC | Fiche mâle | |||
11.72 € | 16 | 68 jours | [Droit] vertical | 12 | Chaque contact électrique 8 | 150V/AC/DC | Prise femelle | |||
11.56 € | 16 | 68 jours | [Autre] fixation verticale | 8 + 1 | Chaque contact électrique 8 | 300V/AC/DC | Fiche mâle | |||
11.62 € | 16 | 68 jours | [Droit] vertical | 8 + 1 | Chaque contact électrique 8 | 300V/AC/DC | Prise femelle | |||
11.72 € | 16 | 68 jours | [Autre] fixation verticale | 7 | Chaque contact électrique 20 | 300V/AC/DC | Fiche mâle | |||
11.72 € | 16 | 68 jours | [Droit] vertical | 7 | Chaque contact électrique 20 | 300V/AC/DC | Prise femelle | |||
11.72 € | 16 | 68 jours | - | - | - | - | - | |||
11.72 € | 16 | 68 jours | [Droit] vertical | 6 | Chaque contact électrique 20 | 300V/AC/DC | Prise femelle |
Loading...
Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 | Couleur | Argent |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Métal | Connexion (composants) | Serti | Type de filetage côté connexion | M23 |
Type de joint | Speedcon |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Nombre de broches
Courant de test(A)
Tension nominale
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles