Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1607257 |
1607280 |
1607304 |
1607328 |
1607345 |
1607802 |
1607814 |
1607827 |
1607852 |
1607887 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de broches | Tension nominale | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € | 12 | 61 jours | 12 | 150V/AC/DC | Fiche mâle à manchon | Sens de rotation : rotation inverse | |||
15.42 € | 12 | 61 jours | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle à manchon | Sens de rotation : Standard | |||
15.42 € | 12 | 61 jours | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle à manchon | Sens de rotation : rotation inverse | |||
16.05 € | 12 | 61 jours | 17 | 100V/AC/DC | Fiche mâle à manchon | Sens de rotation : Standard | |||
16.05 € | 12 | 61 jours | 17 | 100V/AC/DC | Prise femelle à manchon | Sens de rotation : Standard | |||
16.42 € | 12 | 82 jours | 12 | 150V/AC/DC | Fiche mâle à manchon | Sens de rotation : Standard | |||
15.95 € | 12 | 82 jours | 12 | 150V/AC/DC | Fiche mâle à manchon | Sens de rotation : rotation inverse | |||
15.95 € | 12 | 82 jours | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle à manchon | Sens de rotation : Standard | |||
16.42 € | 12 | 82 jours | 17 | 100V/AC/DC | Fiche mâle à manchon | Sens de rotation : Standard | |||
16.42 € | 12 | 82 jours | 17 | 100V/AC/DC | Prise femelle à manchon | Sens de rotation : Standard |
Loading...
Connection direction | broches à angle droit | Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de test(A) | Chaque contact d'alimentation : 8 | Couleur | Argent | Matériau du boîtier | Métal |
Connexion (composants) | Serti | Type de filetage côté connexion | M23 | Type de joint | Speedcon |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de broches
Tension nominale
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles