Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1619607 |
1619608 |
1619609 |
1619610 |
1619611 |
1619612 |
1619613 |
1619614 |
1619615 |
1619616 |
1619617 |
1619618 |
1619619 |
1619623 |
1619624 |
1619625 |
1619626 |
1619627 |
1619628 |
1619629 |
1619630 |
1619631 |
1619632 |
1619633 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'âme (mm) | Nombre de broches | Tension nominale | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.70 € | 9 | 68 jours | 10 - 14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation standard | |||
20.64 € | 9 | 68 jours | 10 - 14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation standard | |||
20.91 € | 9 | 68 jours | 10 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation standard | |||
19.80 € | 10 | 68 jours | 10 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation standard | |||
20.91 € | 9 | 68 jours | 10 - 14.5 | 12 | 100V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation rotation inverse | |||
19.80 € | 10 | 68 jours | 10 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation rotation inverse | |||
22.07 € | 9 | 68 jours | 6 - 10 | 17 | 100V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation standard | |||
20.91 € | 9 | 86 jours | 6 - 10 | 17 | 100V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation standard | |||
21.33 € | 9 | 68 jours | 6 - 10 | 12 | 150V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation standard | |||
20.28 € | 9 | 68 jours | 6 - 10 | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation standard | |||
21.33 € | 9 | 68 jours | 6 - 10 | 12 | 100V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation rotation inverse | |||
20.28 € | 9 | 68 jours | 6 - 10 | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation rotation inverse | |||
22.39 € | 9 | 68 jours | 4 - 6 | 17 | 100V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation standard | |||
21.17 € | 9 | 68 jours | 4 - 6 | 17 | 100V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation standard | |||
21.44 € | 9 | 68 jours | 4 - 6 | 12 | 150V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation standard | |||
20.38 € | 9 | 68 jours | 4 - 6 | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation standard | |||
21.44 € | 9 | 68 jours | 4 - 6 | 12 | 100V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation rotation inverse | |||
20.38 € | 9 | 68 jours | 4 - 6 | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation rotation inverse | |||
22.70 € | 9 | 68 jours | 3 - 14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation standard | |||
21.44 € | 9 | 68 jours | 3 - 14.5 | 17 | 100V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation standard | |||
21.70 € | 9 | 68 jours | 3 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation standard | |||
20.64 € | 9 | 68 jours | 3 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation standard | |||
21.70 € | 9 | 68 jours | 3 - 14.5 | 12 | 100V/AC/DC | Fiche mâle | Sens de rotation rotation inverse | |||
20.64 € | 9 | 68 jours | 3 - 14.5 | 12 | 150V/AC/DC | Prise femelle | Sens de rotation rotation inverse |
Loading...
Connection direction | droit | Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant de test(A) | Chaque contact d'alimentation : 8 | Couleur | Argent | Matériau du boîtier | Métal |
Connexion (composants) | Serti | Type de filetage côté connexion | M23 | Type de joint | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'âme(mm)
Nombre de broches
Tension nominale
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles