Connecteur de retour M23 avec speedcon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1619451
1619452
1619453
1619454
1619455
1619456
1619457
1619458
1619459
1619460
1619461
1619462
1619463
1619464
1619465
1619466
1619467
1619468
1619469
1619470
1619471
1619472
1619473
1619474
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'âme
(mm)
Nombre de broches Tension nominale Type de connecteur Type (divers)

23.18 €

8 79 jours 10 - 14.517100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

22.07 €

9 79 jours 10 - 14.517100V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

22.55 €

9 79 jours 10 - 14.512150V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

21.33 €

9 79 jours 10 - 14.512150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

22.55 €

9 79 jours 10 - 14.512100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation rotation inverse

21.33 €

9 79 jours 10 - 14.512150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation rotation inverse

23.65 €

8 54 jours 6 - 1017100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

22.55 €

9 54 jours 6 - 1017100V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

22.81 €

8 79 jours 6 - 1012150V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

21.54 €

9 79 jours 6 - 1012150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

22.81 €

8 79 jours 6 - 1012100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation rotation inverse

21.54 €

9 68 jours 6 - 1012150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation rotation inverse

23.76 €

8 79 jours 4 - 617100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

22.70 €

9 79 jours 4 - 617100V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

23.07 €

8 79 jours 4 - 612150V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

21.86 €

9 79 jours 4 - 612150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

23.07 €

8 79 jours 4 - 612100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation rotation inverse

21.86 €

9 79 jours 4 - 612150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation rotation inverse

24.02 €

8 79 jours 3 - 14.517100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

22.92 €

8 79 jours 3 - 14.517100V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

23.34 €

8 79 jours 3 - 14.512150V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

22.28 €

9 79 jours 3 - 14.512150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

23.34 €

8 79 jours 3 - 14.512100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation rotation inverse

22.28 €

9 79 jours 3 - 14.512150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation rotation inverse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP67 Niveau de contamination 3
Courant de test(A) Chaque contact d'alimentation : 8 Couleur Argent Matériau du boîtier Métal
Connexion (composants) Serti Type de filetage côté connexion M23 Type de joint Speedcon

Assistance technique