Connecteur en ligne M23 avec speedcon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1619994
1619995
1619996
1619997
1619998
1619999
1620000
1620001
1620002
1620003
1620004
1620005
1620006
1620007
1620008
1620009
1620010
1620011
1620013
1620014
1620015
1620016
1620017
1620018
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'âme
(mm)
Nombre de broches Tension nominale Type de connecteur Type (divers)

20.54 €

9 68 jours 10 - 14.517100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

19.43 €

10 68 jours 10 - 14.517100V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

19.69 €

10 68 jours 10 - 14.512150V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

18.59 €

10 68 jours 10 - 14.512150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

19.69 €

10 68 jours 10 - 14.512100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation rotation inverse

18.59 €

10 68 jours 10 - 14.512150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation rotation inverse

20.80 €

9 68 jours 6 - 1017100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

19.69 €

10 68 jours 6 - 1017100V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

20.17 €

10 68 jours 6 - 1012150V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

19.01 €

10 68 jours 6 - 1012150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

20.17 €

10 68 jours 6 - 1012100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation rotation inverse

19.01 €

10 68 jours 6 - 1012150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation rotation inverse

21.07 €

9 68 jours 4 - 617100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

19.96 €

10 68 jours 4 - 617100V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

20.28 €

9 68 jours 4 - 612150V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

19.17 €

10 68 jours 4 - 612150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

20.28 €

9 68 jours 4 - 612100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation rotation inverse

19.17 €

10 68 jours 4 - 612150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation rotation inverse

21.33 €

9 68 jours 3 - 14.517100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

20.28 €

9 68 jours 3 - 14.517100V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

20.54 €

9 68 jours 3 - 14.512150V/AC/DCFiche mâleSens de rotation standard

19.43 €

10 68 jours 3 - 14.512150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation standard

20.54 €

9 68 jours 3 - 14.512100V/AC/DCFiche mâleSens de rotation rotation inverse

19.43 €

10 68 jours 3 - 14.512150V/AC/DCPrise femelleSens de rotation rotation inverse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Indice IP IP67 Niveau de contamination 3
Courant de test(A) Chaque contact d'alimentation : 8 Couleur Argent Matériau du boîtier Métal
Connexion (composants) Serti Type de filetage côté connexion M23 Type de joint Speedcon

Assistance technique