Adaptateur SAC-3P- fiche mâle M8 droite - prise femelle M12 droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1519749

Référence pièce
1519749
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.74 €

10 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 48 Connection direction droit Indice IP IP67
Plage de température(°C) -25 - +90 Nombre de broches 3 Codage A
Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Adaptateur Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur SAC-3P- fiche mâle M8 droite - prise femelle M12 droite, le numéro d'article est le suivant: 1519749.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1519749.

Assistance technique