Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1519736
Connection direction | droit | Indice IP | IP67 | Plage de température(°C) | -25 - +90 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 3 | Codage | A | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M8, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, droite | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Adaptateur | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur SAC-4P-connecteur mâle M8 droit - connecteur femelle M12 droite, le numéro d'article est le suivant: 1519736.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1519736.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles