Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Courant nominal(A) | 0.5 | Indice IP | IP67 | Diamètre du câble(mm) | 4-8 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | 0.14mm² (max) | Plage de température(°C) | -40 - +85 | Nombre de broches | 8P8C |
Couleur | Argent | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Codage | X |
Surface de contact | Or sur nickel | Connexion (composants) | Couper et clipser | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Ethernet | Type de connecteur | Fiche mâle |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles