Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1429059
Longueur(m) | 0.5 | Diamètre extérieur(mm) | 1.35 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 8 | Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V AC) | 30 |
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle |
Matériau de la gaine | TPE | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connection direction | montage |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, intégrée |
Vous vous trouvez sur la page de Système de bus, fiche mâle plate SACCBP, M12 avec montage arrière / à vis, le numéro d'article est le suivant: 1429059.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1429059.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles