Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre extérieur(mm) | 1.95 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.25 | Plage de température(°C) | -40 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 |
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle |
Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connection direction | montage |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, intégrée |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Propriétés optionnelles