Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connection direction | montage | Indice IP | IP67 | Plage de température(°C) | -40 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 4 | Codage | D | Connexion (composants) | Soudage |
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, intégrée | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable |
Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Fiche mâle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles