Système de bus, fiche mâle plate SACC-DSI, prise femelle M12 SPEEDCON, codage D, montage avant / à vis avec filetage Pg9, avec fil de 0.5m TPE litz

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1551529

Référence pièce
1551529
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.79 €

12 84 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 0.5 Diamètre extérieur(mm) 1.20 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34
Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 250
Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12 Codage D
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Connection direction intégré
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée

Vous vous trouvez sur la page de Système de bus, fiche mâle plate SACC-DSI, prise femelle M12 SPEEDCON, codage D, montage avant / à vis avec filetage Pg9, avec fil de 0.5m TPE litz, le numéro d'article est le suivant: 1551529.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1551529.

Assistance technique