Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3212139 |
3212140 |
3212143 |
3212170 |
3212300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Type de connecteur (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 50 | 7 jours | Gris | 24 - 12 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 500 | 24 | 48.8 | 70.5 | 6.2 | 10-12 | Raccord rapide | Borne N | Oui | |||
4.39 € | 50 | 7 jours | Blanc | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | 70.5 | - | 10-12 | Connecteur enfichable | Borne N de décalage du capteur | - | |||
4.08 € | 50 | 7 jours | Rouge | 24 - 10 | - | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | - | - | - | 70.5 | - | 10-12 | Connecteur enfichable | Borne N de décalage du capteur | - | |||
7.85 € | 50 | 7 jours | Gris | 20 - 10 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 500 | 30 | 49.6 | 100.8 | 8.2 | 12(max.) | Raccord rapide | Borne N | Oui | |||
8.47 € | 50 | 7 jours | Gris | 20 - 8 | - | 0.50 - 10 | 0.50 - 6 | - | - | - | 114.9 | - | 12(min.) | Connecteur enfichable | Borne N de décalage du capteur | - |
Loading...
Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Type de connecteur (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles