Référence fabricant: 3029952
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 698.52 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3029952
Référence pièce
|
---|
3029952 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
698.52 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Color | Gris | AWG | 24 - 10 | Largeur du collier(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 6 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 41 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 49 | Taille du produit (longueur)(mm) | 113 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 12(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement SRTK pour essai, le numéro d'article est le suivant: 3029952.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3029952.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles