Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
AWG | 24 - 10 | Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 6 | Courant nominal(A) | 30 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 49.6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 100.8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 12(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles