Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3070310 |
3070311 |
3070312 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.69 € | 50 | 7 jours | 24 - 10 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | 500 | 41 | 52 | 82 | 8.2 | V0 | Borne N | PA | Oui | |||
10.67 € | 50 | 7 jours | 24 - 8 | - | 0.20 - 10 | 0.20 - 6 | - | - | - | - | - | - | Borne N de décalage du capteur | - | - | |||
10.69 € | 50 | 7 jours | 24 - 10 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 6 | 500 | 41 | 52 | 82 | 8.2 | V0 | Borne N | PA | Oui |
Loading...
Color | Gris | Nombre de rangées | 1 | Longueur de dénudage(mm) | 12(max.) |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles