Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3001695 |
3100318 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Nombre de rangées | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 50 | 7 jours | 4 | 17.5 | 17.5 | 2 | 30 | 33.5 | PA | |||
6.06 € | 50 | 7 jours | - | - | - | 1 | 23.5 | 22 | - |
Loading...
Color | Vert-jaune | AWG | 26 - 16 | Largeur du collier(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale (détails)(V) | 400 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 | Longueur de dénudage(mm) | 6(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Nombre de rangées
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles