Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Vert-jaune | AWG | 20 - 4 | Largeur du collier(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 25 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 16 | Courant nominal(A) | 76 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12.2 | Longueur de dénudage(mm) | 18(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG Tripleport |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles