Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3248030 |
3248031 |
3248035 |
3248036 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 200 | 7 jours | Gris | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 24 | 2 | 5.2 | - | |||
1.17 € | 200 | 7 jours | Bleu | 24 - 12 | 5.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 24 | 2 | 5.2 | - | |||
1.38 € | 150 | 7 jours | Gris | 24 - 10 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 6 | 32 | - | 6.2 | PA | |||
1.38 € | 150 | 7 jours | Bleu | 24 - 10 | 6.2 | 0.2 - 6 | 0.2 - 6 | 32 | - | 6.2 | - |
Loading...
Tension nominale(V) | 500 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 29.9 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles