Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3212120 |
3212123 |
3212124 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 100 | 7 jours | Gris | 20 - 8 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | 1000 | 57 | 30 | 49.5 | 10.2 | 18(max.) | Raccord rapide | Non | |||
2.20 € | 100 | 7 jours | Bleu | 20 - 8 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | 1000 | 57 | 30 | 49.5 | 10.2 | 18(max.) | Raccord rapide | Non | |||
2.34 € | 100 | 7 jours | Orange | 20 - 6 | - | 0.50 - 16 | 0.50 - 10 | - | - | - | - | - | 18(min.) | Connecteur enfichable | - |
Loading...
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 67.7 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles