Borne traversante PT 16-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3208760
3208773
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

3.62 €

75 7 jours Gris

3.62 €

75 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 AWG 20 - 6 Largeur du collier(mm) 12.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 25 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 16 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 76 Courant nominal (détails)(A) 30 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 53.3 Taille du produit (longueur)(mm) 100.2 Taille du produit (largeur)(mm) 12.2
Longueur de dénudage(mm) 18(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Assistance technique