Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3061758 |
3211813 |
3211814 |
3211815 |
3211819 |
3211820 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (détails) (A) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 € | 150 | 7 jours | Gris | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | - | 2 | - | - | Ressort de traction | - | |||
1.58 € | 150 | 7 jours | Gris | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 30 | - | 8.2 | 10-12 | Raccord rapide | Non | |||
1.58 € | 150 | 7 jours | Noir | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | - | 2 | - | - | Ressort de traction | - | |||
1.58 € | 150 | 7 jours | Rouge | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | - | 2 | - | - | Ressort de traction | - | |||
1.58 € | 150 | 7 jours | Bleu | 20 - 10 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 30 | - | 8.2 | 10-12 | Raccord rapide | Non | |||
1.68 € | 150 | 7 jours | Orange | - | 0.50 - 6 | 0.50 - 6 | - | 2 | - | - | Ressort de traction | - |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 8.2 | Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 42.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 57.7 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal (détails)(A)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles