Borne traversante PT 6 QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3061826
3061839
3212934
3212947
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Produits industriels

3.10 €

100 7 jours -Gris-0.50 - 60.50 - 643.599.8---

3.10 €

100 50 jours -Bleu-0.50 - 60.50 - 643.599.8---

3.10 €

100 7 jours 4Gris20 - 80.5 - 100.5 - 642.290.58.210-12Oui

3.10 €

100 7 jours 4Bleu20 - 80.5 - 100.5 - 642.290.58.210-12Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 8.2 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 41
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique