Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210267 |
3210356 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.21 € | 50 | 7 jours | 5.2 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 16 | - | 45.8 | - | Oui | |||
1.45 € | 150 | 7 jours | 3.5 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 9 | 2 | 41.1 | 86 | - |
Loading...
Color | Gris | Tension nominale(V) | 400 | Nombre de rangées | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles