Borne traversante UK 16-N-FE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3048290

Référence pièce
3048290
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

50 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir / jaune Largeur du collier(mm) 12.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 2.50 - 16
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 4 - 16 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 76
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 54
Taille du produit (longueur)(mm) 42.5 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante UK 16-N-FE, le numéro d'article est le suivant: 3048290.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3048290.

Assistance technique