Borne traversante UT 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3000608
3001369
3046799
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)

2.11 €

100 7 jours Gris10003235057.8

1.19 €

200 7 jours Gris80032247.549.8

2.85 €

100 60 jours Orange50020247.556.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6
Nombre de rangées 1 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique