Mini borne traversante MSDB 2.5-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3244261
3244287
3244290
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.61 €

150 7 jours Bleu

1.69 €

150 93 jours Orange

1.69 €

150 7 jours Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 10.4 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 2.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.50
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 22 Taille du produit (longueur)(mm) 32
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Mini traversante

Assistance technique