Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3213713 |
3213726 |
3213742 |
3213755 |
3213768 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 € | 100 | 7 jours | Gris | 26 - 14 | Borne multiport | |||
2.62 € | 100 | 7 jours | Bleu | 26 - 14 | Borne multiport | |||
4.52 € | 50 | 7 jours | Gris | 26 - 14 | Borne multiport | |||
4.59 € | 50 | 72 jours | Gris | 26 - 16 | Borne PG Tripleport | |||
4.59 € | 50 | 72 jours | Gris | 26 - 16 | Borne PG Tripleport |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 6 | Largeur du collier(mm) | 3.5 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 15 |
Nombre de rangées | 3 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 53.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 97.2 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles