Bornier multi-niveaux PT 2.5-4L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3012300
3012310
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)

7.16 €

50 7 jours 8105.6

8.20 €

50 7 jours 12125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 26 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.5 Tension nominale(V) 250
Courant nominal(A) 10 Nombre de rangées 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 59
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne multiport Produits industriels Oui

Assistance technique