Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3035580 |
3036042 |
3036043 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 50 | 78 jours | 6 | 28 - 14 | 0.08 - 2.5 | - | - | 5.2 | 8-10 | Borne multiport | - | Oui | |||
4.69 € | 50 | 7 jours | 6 | 28 - 14 | 0.08 - 2.5 | 3 | - | 5.2 | 8-10 | Borne multiport | PA | Oui | |||
6.36 € | 50 | 7 jours | - | - | 0.08 - 2.50 | - | 2 | - | - | Borne Tripleport | - | - |
Loading...
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 20 | Nombre de rangées | 3 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 58 | Taille du produit (longueur)(mm) | 99.5 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
AWG
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles