Bornier traversant de panneau HDFK 4【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0706650
0707866
707086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Courant nominal (détails)
(A)
Nombre de rangées Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Compatible avec (détails) Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation Produits industriels

174.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 44 jours Noir24 - 12--------Oui

168.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 45 jours Vert-jaune24 - 10-1--9(max.)-V0PAOui

-

100 Devis Gris24 - 1041121209(max.)Panneaux de boîtier de 1 à 4mm d'épaisseurV0PANon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 8.1 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 32 Taille du produit (largeur)(mm) 8.1
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de passage

Assistance technique