Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3042751 |
3042764 |
3042777 |
3042780 |
3042793 |
3042803 |
3042816 |
3042829 |
3042832 |
3042887 |
3042890 |
3042900 |
3042926 |
3042939 |
3042942 |
3042955 |
3042968 |
3042971 |
3042984 |
3042997 |
3043006 |
3043718 |
3043721 |
3043734 |
3061033 |
3061046 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Niveau de contamination | Classe d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 22 jours | Bleu | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Vert-jaune | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Bleu | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Vert-jaune | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Bleu | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Vert-jaune | 3 | I | |||
2.18 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
3.63 € | 100 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
5.12 € | 50 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
6.57 € | 50 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
8.06 € | 50 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
9.53 € | 25 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
10.96 € | 25 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
12.42 € | 25 | 22 jours | Gris | 3 | I | |||
13.93 € | 25 | 22 jours | Gris | 3 | I | |||
15.38 € | 25 | 7 jours | Gris | 3 | I | |||
16.81 € | 20 | 22 jours | Gris | 3 | I | |||
18.32 € | 10 | 22 jours | Gris | 3 | I | |||
20.56 € | 10 | 22 jours | Gris | 3 | I | |||
22.01 € | 10 | 22 jours | Gris | 3 | I | |||
23.57 € | 10 | 22 jours | Gris | 3 | I | |||
2.39 € | 100 | 22 jours | Bleu | - | - | |||
2.39 € | 100 | 7 jours | Vert-jaune | - | - |
Loading...
AWG | 28 - 12 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 32 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Niveau de contamination
Classe d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles