Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903797 |
2903798 |
2903799 |
2903800 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.65 € | 4 | 7 jours | 16 | 0.25 - 6 | 0.25 - 4 | 41.90 | |||
51.60 € | 4 | 7 jours | 24 | 0.14 - 6 | 0.14 - 4 | 57.10 | |||
60.25 € | 4 | 7 jours | 32 | 0.14 - 6 | 0.14 - 4 | 67.30 | |||
90.10 € | 3 | 7 jours | 48 | 0.14 - 6 | 0.14 - 4 | 97.70 |
Loading...
AWG | 24 - 10 | Courant de service(A) | 30 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 75.8 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 63 | Longueur de dénudage(mm) | 8-15 | Plage de température(°C) | -20 - +50 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Connecteur (commande) | Ressort de traction | Type de montage | Rail de montage |
Série (connecteurs) | Varioface-VIP | Fonctions du module de transfert | + 2 barres de liaison | Type de module de transfert (catégorie) | Bloc de distribution |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles