Distributeur potentiel PTRVB 4-FI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270158
3270220
3270221
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de dénudage
(mm)
Couleur du connecteur Matériau d'isolation

11.60 €

20 7 jours 8-10Noir-

11.60 €

20 7 jours 10-12RougePA

11.60 €

20 7 jours 8-10Bleu-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 13 Color Gris AWG 26 - 14
Largeur du collier(mm) 8.3 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5
Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 17.5 Nombre de rangées 4
Taille du produit (hauteur)(mm) 55.5 Taille du produit (longueur)(mm) 64 Taille du produit (largeur)(mm) 8.3
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Distributeur potentiel
Produits industriels Oui

Assistance technique