Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 29 | Color | Gris | AWG | 26 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 8.3 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
Tension nominale(V) | 250 | Courant nominal(A) | 17.5 | Nombre de rangées | 8 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 87.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.3 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Distributeur potentiel | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles