Distributeurs potentiels PTRV 4-PV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3270246
3270247
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.22 €

20 7 jours

9.22 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 8.3 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.50 Tension nominale(V) 250 Courant nominal(A) 17.5
Nombre de rangées 4 Broches par rangée 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 55.5
Taille du produit (longueur)(mm) 64 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Distributeur potentiel

Assistance technique