Connecteur de carte de circuit imprimé MSTBVK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1831346
1831359
1831414
1831456
1849189
1849228
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

5.78 €

50 7 jours 5528.0027.6232

6.94 €

50 7 jours 66322832.70

13.88 €

50 7 jours 1212322863.18

18.51 €

50 19 jours 1616322883.50

15.23 €

50 7 jours 12123727.2071.18

19.85 €

50 19 jours 16163727.2091.50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert AWG 24 - 12 Section transversale du connecteur(mm²) 0.2 - 2.5
Espacement des contacts(mm) 5.08 Tension nominale(V) 320 Courant nominal(A) 12
Nombre de rangées 1 Longueur de dénudage(mm) 7.00(max.) Connexion (composants) Fiche
Type de connecteur Fiche, montage vertical Type de connecteur (catégorie) fil-circuit Matériau de contact Étamé
Type de barrette à broche (catégorie) Boîtier à broches - câble Série (connecteurs) MSTBVK Produits industriels Oui

Assistance technique