Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3040067 |
3040915 |
3061499 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 50 | 7 jours | 4 | 28 - 14 | 3 | 500 | 22 | 71.5 | 8-10 | PA | |||
9.13 € | 50 | 7 jours | - | 28 - 12 | - | 500 | 22 | 71.5 | 8-10 | - | |||
7.37 € | 50 | 7 jours | 4 | 28 - 12 | - | - | - | 98.8 | 10 (max.) | PA |
Loading...
Color | Vert-jaune | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne Dualport PG | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
AWG
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles