Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2798789
Color | Noir | AWG | 24 - 12 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 47 | Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne de potentiel de référence |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de potentiel de référence, le numéro d'article est le suivant: 2798789.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2798789.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles