Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3038147
Color | Vert-jaune | AWG | 24 - 8 | Largeur du collier(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 6 | Niveau de contamination | 3 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 58 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 | Longueur de dénudage(mm) | 12(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire STS 6-PE, le numéro d'article est le suivant: 3038147.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3038147.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles