Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3024740
Color | Bleu | AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 20.4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 | Tension nominale(V) | 250 |
Courant nominal(A) | 76 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.3 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 42.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 20.4 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire UK 10 N-PE / N, le numéro d'article est le suivant: 3024740.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3024740.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles