Bornier de terre modulaire UKH 50-PE / N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3009163

Référence pièce
3009163
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.29 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune AWG 6 - 1 Largeur du collier(mm) 40
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 16 - 50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 25 - 50 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 150 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 83.5
Taille du produit (longueur)(mm) 70.5 Taille du produit (largeur)(mm) 40 Longueur de dénudage(mm) 24(max.)
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de terre modulaire UKH 50-PE / N, le numéro d'article est le suivant: 3009163.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3009163.

Assistance technique