Connecteur haute intensité HV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3049107
3049204
3049301
3049408
3049505
3049547
3049550
3049563
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

10.79 €

25 7 jours 127 - 6130.1 - 160.1 - 167655.513

12.36 €

25 7 jours 114 - 2162.50 - 352.5 - 351255516

13.43 €

25 7 jours 114 - 1212.5 - 502.5 - 5015063.521

14.82 €

20 7 jours 110 (min.)326 - 1206 - 12026973.532

17.59 €

20 7 jours 110 (min.)326 - 1206 - 12026973.532

13.50 €

25 7 jours -14 - 2162.50 - 352.5 - 3512555.516

14.61 €

25 7 jours -14 - 1212.5 - 502.5 - 5015063.521

18.29 €

10 7 jours -10 (min.)326 - 1206 - 12026973.532

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 1000
Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 67 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Fixations de boulon Type de connecteur (catégorie) Connecteur haute puissance Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique