Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3212064 |
3212065 |
3212068 |
3212069 |
3212070 |
3212071 |
3212076 |
3212078 |
3212079 |
3212081 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 40 | 7 jours | - | Gris | 12 - 2 | 16 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 69.8 | 91.6 | 16 | 25(max.) | Borne à ressort | |||
5.37 € | 40 | 7 jours | - | Bleu | 12 - 2 | 16 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 69.8 | 91.6 | 16 | 25(max.) | Borne à ressort | |||
16.92 € | 12 | 7 jours | 6 | Gris | 12 - 2 | 48 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 69.8 | 91.6 | 48 | 25(max.) | Borne à ressort | |||
22.56 € | 10 | 7 jours | 8 | Bleu | - | 64 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 69.8 | - | - | - | Ressort de traction | |||
22.56 € | 10 | 7 jours | 8 | Noir-jaune | - | 64 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 69.8 | - | - | - | Ressort de traction | |||
28.20 € | 8 | 7 jours | 10 | Noir-jaune | 12 - 2 | 80 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 69.8 | 91.6 | 80 | 25(max.) | Borne à ressort | |||
28.20 € | 8 | 81 jours | 10 | Noir-jaune | - | 16 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 68.3 | - | - | - | Ressort de traction | |||
5.37 € | 40 | 7 jours | - | Gris | - | 16 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 68.3 | - | - | - | Ressort de traction | |||
5.37 € | 40 | 81 jours | - | Bleu | - | 16 | 2.50 - 35 | 2.50 - 35 | 68.3 | - | - | - | Ressort de traction | |||
5.37 € | 40 | 7 jours | - | Noir-jaune | 12 - 2 | 16 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 69.8 | 91.6 | 16 | 25(max.) | Borne à ressort |
Loading...
Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 125 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Indice d'inflammabilité | V0 | Type de connecteur (catégorie) | Borne haute alimentation | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles