Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3247048
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 36 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 70 - 240 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 70 - 240 | Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 415 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 124 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne haute alimentation | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à courant élevé UKH 240, le numéro d'article est le suivant: 3247048.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3247048.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles