Borne à courant élevé UKH 95

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3010013
3247022
3247419
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Tension nominale
(V)
Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Produits industriels

26.55 €

3 7 jours 4 - 31000150832533(max.)Non

26.55 €

10 7 jours -1000----Oui

26.55 €

9 7 jours -1500----Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 25 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 25 - 95
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 35 - 95 Courant nominal(A) 232 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 90 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne haute alimentation

Assistance technique