Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AWG | 18 - 2 | Largeur du collier(mm) | 15.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.75 - 35 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.75 - 35 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 125 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 51 | Taille du produit (longueur)(mm) | 55 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 15.2 | Longueur de dénudage(mm) | 16(max.) | Indice d'inflammabilité | V2 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles